Valikko Haku

Lieriömäinen mutteri TR18 x 4 27.0 Teräs

Lieriömäinen teräsmutteri on kiinnike, jota käytetään johtoruuvien paikoilleen kiinnittämiseksi auto- ja rakennusteollisuudessa. Käytetään alhaisiin kiertonopeuksiin, manuaaliseen hallintaan ja kiinnitystoimintoihin. Ne eivät sovellu moottorilla toimiviin liikkeisiin. Se on oikeakätinen, ja siinä on sisäkierteet, jotka takaavat erinomaisen vahvuuden
Tuotekoodi:

20147433

10 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 9,66 €
10 - 19 8,69 €
20 - 49 8,21 €
50 - 99 7,73 €
100 + 7,25 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

9,66 €

1 x 9,66 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR18 x 4
Lähtöjen määrä 1.0
Nousu 4.0
Kierteen suunta Oikeakätinen
Kosketuspinta 470.0
d2 tol. h10 40.0
Paino kg 0.22
Materiaali Teräs
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä