Valikko Haku

Lieriömäinen mutteri TR30 x 6 45.0 Teräs

Lieriömäinen teräsmutteri on kiinnike, jota käytetään johtoruuvien paikoilleen kiinnittämiseksi auto- ja rakennusteollisuudessa. Käytetään alhaisiin kiertonopeuksiin, manuaaliseen hallintaan ja kiinnitystoimintoihin. Ne eivät sovellu moottorilla toimiviin liikkeisiin. Se on oikeakätinen, ja siinä on sisäkierteet, jotka takaavat erinomaisen vahvuuden
Tuotekoodi:

20147556

6 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 24,449 €
10 - 19 22,00 €
20 - 49 20,78 €
50 - 99 19,56 €
100 + 18,34 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

24,45 €

1 x 24,449 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR30 x 6
Lähtöjen määrä 1.0
Nousu 6.0
Kierteen suunta Oikeakätinen
Kosketuspinta 1335.0
d2 tol. h10 60.0
Paino kg 0.77
Materiaali Teräs
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä