Valikko Haku

Lieriömäinen mutteri TR70 x 10 100.0 Teräs

Lieriömäinen teräsmutteri on kiinnike, jota käytetään johtoruuvien paikoilleen kiinnittämiseksi auto- ja rakennusteollisuudessa. Käytetään alhaisiin kiertonopeuksiin, manuaaliseen hallintaan ja kiinnitystoimintoihin. Ne eivät sovellu moottorilla toimiviin liikkeisiin. Se on vasenkätinen, ja siinä on sisäkierteet, jotka takaavat erinomaisen vahvuuden
Tuotekoodi:

20147709

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 315,744 €
10 - 19 284,17 €
20 + 268,38 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

315,74 €

1 x 315,744 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR70 x 10
Lähtöjen määrä 1.0
Nousu 10.0
Kierteen suunta Vasenkätinen
Kosketuspinta 7140.0
d2 tol. h10 110.0
Paino kg 5.12
Materiaali Teräs
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä