Valikko Haku

Lieriömäinen mutteri TR36 x 12 54.0 Teräs

Lieriömäinen teräsmutteri on kiinnike, jota käytetään johtoruuvien paikoilleen kiinnittämiseksi auto- ja rakennusteollisuudessa. Käytetään alhaisiin kiertonopeuksiin, manuaaliseen hallintaan ja kiinnitystoimintoihin. Ne eivät sovellu moottorilla toimiviin liikkeisiin. Se on oikeakätinen, ja siinä on sisäkierteet, jotka takaavat erinomaisen vahvuuden
Tuotekoodi:

20149468

10 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 55,752 €
10 - 19 50,18 €
20 - 49 47,39 €
50 + 45,02 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

55,75 €

1 x 55,752 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR36 x 12
Lähtöjen määrä 2.0
Nousu 12.0
Kierteen suunta Oikeakätinen
Kosketuspinta 1950.0
d2 tol. h10 75.0
Paino kg 1.48
Materiaali Teräs
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä