Valikko Haku

Kaapelikiinnike Liima 12.7 mm PVC Harmaa

Tämä puristin on nopeasti ja helposti asennettavissa liimapinnan ansiosta. Valmistettu UL94 V-0 -luokitellusta PVC:stä, jossa on akryyliliimaa. Nipun maksimihalkaisija on 12,7 mm | 0,500 in. D:n muoto mahdollistaa nopean pääsyn ja kaapeleiden irrottamisen läheltä perusasentoa.
Tuotekoodi:

KKD-8A5-RT

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 4999 0,2625 €
5000 - 9999 0,2418 €
10000 + 0,228 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

26,25 €

100 x 0,2625 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Adhesive Material Akryyli
Väri Harmaa
Materiaali PVC
Asennustapa Liima
Jalustan pituus 19.1 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 12.7 mm
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 12.7 mm
Pohjan leveys 19.1 mm
Kokonaiskorkeus 18.5 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä