Valikko Haku

Kaapelikiinnike Liima 7.0 mm PA Harmaa

This releasable cable clip has an adhesive base to secure your wires. the clip can be released to replace or service wires as needed. This clip is manufactured with material rated UL94 V-2
Tuotekoodi:

460306

752 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,434 €
1000 - 1999 0,4107 €
2000 + 0,3888 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

43,40 €

100 x 0,434 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Asennustapa Liima
Jalustan pituus 25 mm
Pohjan leveys 20.0 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 6.0 - 7.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Tyyppi Locking
Tyyli 1
Vakio RoHs
Vakio UL
Vakio HF
Säädettävyys Kiinnitetty
Koko materiaali Polyamidi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä