Valikko Haku

Liimapintainen lukittuva kaapelikiinnike

Varastossa

Helppo asentaa liimapinnan ansiosta. Ei vaadi reikää. Lukko pitää kaapelin paikoillaan ja on avattavissa. Tarjolla on eri tyylejä, värejä ja materiaaleja. Tuotteen tarraosan käyttöikä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Pohjan leveys Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Jalustan pituus Osta
0,5353 € - 0,5955 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
14.0 mm
30 mm
1,1945 € - 1,3188 € 666 Varastossa
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,4381 € - 0,4874 € 2890 Varastossa
20.0 mm
8.0 mm
25 mm
1,0023 € - 1,1003 € 488 Varastossa
25.4 mm
19.1 mm
25.4 mm
0,6338 € - 0,7037 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
18.0 mm
30 mm
0,7373 € - 0,8089 € 7100 Varastossa
19.1 mm
6.4 mm
19.1 mm
0,4874 € - 0,5407 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
10.0 mm
30 mm
0,3888 € - 0,434 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
7.0 mm
25 mm
Kaapelikiinnike Liima 14.0 mm PA Harmaa

460309

Hinta-alue
0,5955 € - 0,5353 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    30 mm
  • Pohjan leveys
    30.0 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    12.0 - 14.0 mm
Lukittava kaapelikiinnike Liima 12.7 mm PVC Harmaa

KKL-8A5-RT

Hinta-alue
1,3188 € - 1,1945 €

Varastotasot
666 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
  • Pohjan leveys
    25.4 mm
Kaapelikiinnike Liima 8.0 mm PA Harmaa

460307

Hinta-alue
0,4874 € - 0,4381 €

Varastotasot
2890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    25 mm
  • Pohjan leveys
    20.0 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    7.0 - 8.0 mm
Lukittava kaapelikiinnike Liima 19.1 mm PVC Harmaa

KKL-12-RT

Hinta-alue
1,1003 € - 1,0023 €

Varastotasot
488 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
  • Pohjan leveys
    25.4 mm
Kaapelikiinnike Liima 18.0 mm PA Harmaa

460310

Hinta-alue
0,7037 € - 0,6338 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    30 mm
  • Pohjan leveys
    30.0 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    16.0 - 18.0 mm
Lukittava kaapelikiinnike Liima 6.4 mm PVC Harmaa

KKL-4-RT

Hinta-alue
0,8089 € - 0,7373 €

Varastotasot
7100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    19.1 mm
  • Pohjan leveys
    19.1 mm
Kaapelikiinnike Liima 10.0 mm PA Harmaa

460308

Hinta-alue
0,5407 € - 0,4874 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    30 mm
  • Pohjan leveys
    30.0 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.0 - 10.0 mm
Kaapelikiinnike Liima 7.0 mm PA Harmaa

460306

Hinta-alue
0,434 € - 0,3888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    25 mm
  • Pohjan leveys
    20.0 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.0 - 7.0 mm