Valikko Haku

Lukittava kaapelikiinnike Liima 6.4 mm PVC Harmaa

Tässä kaapelikiinnikkeessä on liimatausta, ja se on valmistettu harmaasta polyvinyylikloridista. Kaapelinipun suurin halkaisija on 0,250 in. L:n muoto mahdollistaa nopean pääsyn ja kaapelin irrottamisen läheltä perusasentoa. Kaapeli kiinnitetään lukitusjärjestelmällä.
Tuotekoodi:

KKL-4-RT

51 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,8089 €
1000 + 0,7373 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

404,45 €

500 x 0,8089 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Jalustan materiaali Akryylipohjainen liima
Väri Harmaa
Asennustapa Liima
Jalustan pituus 19.1 mm
Pohjan leveys 19.1 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 6.4 mm
Käyttölämpötila-alue 0 - 50 °C
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790
Tyyppi 2
Tyyli 2
Vakio UL
Vakio RMS
Säädettävyys Kiinnitetty
Koko materiaali Polyvinyylikloridi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä