Valikko Haku

Lukittava kaapelikiinnike Liima 12.7 mm PVC Harmaa

Tässä kaapelikiinnikkeessä on liimatausta, ja se on valmistettu harmaasta polyvinyylikloridista. Kaapelinipun suurin halkaisija on 0,500 in. L:n muoto mahdollistaa nopean pääsyn ja kaapelin irrottamisen läheltä perusasentoa. Kaapeli kiinnitetään lukitusjärjestelmällä.
Tuotekoodi:

KKL-8A5-RT

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 1,3188 €
1000 + 1,1945 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

131,88 €

100 x 1,3188 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Jalustan materiaali Akryylipohjainen liima
Väri Harmaa
Asennustapa Liima
Jalustan pituus 25.4 mm
Pohjan leveys 25.4 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 12.7 mm
Käyttölämpötila-alue 0 - 50 °C
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790
Tyyppi 2
Tyyli 2
Vakio UL
Vakio RMS
Säädettävyys Kiinnitetty
Koko materiaali Polyvinyylikloridi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä