Valikko Haku

Musta EPDM Kuplatiiviste 6.0 mm

Tämä liimataustainen kuplatiiviste on valmistettu mustasta EPDM:stä. Sitä käytetään rakennusteollisuudessa, ja se toimii olennaisena tiivisteenä ikkunoissa ja ovissa.
Tuotekoodi:

490765

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 69,7967 €
10 - 19 66,3055 €
20 + 62,828 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

69,80 €

1 x 69,7967 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaiskorkeus 6.0 mm
Kokonaispituus 20.0 m
Kokonaisleveys 8.0 mm
Väri Musta
Rullan pituus 20.0 m
Tyyppi Liimapintainen tiiviste
Sisältää 20.0 m roll
Tullinimike 4016930090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä