Valikko Haku

Tarralevy DIN 50 102.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

This domed blanking plug is made of black Nylon and is heat stabilised to UL94 -V2 to fit panel thickness of 3.2 mm. Easy to push into holes in the panel to blank and protect from sharp edges. The profile is designed with an open vent to help ventilation.
Tuotekoodi:

48317

1294 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 4,0539 €
100 + 1,2554 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

40,54 €

10 x 4,0539 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
OD 102.0 mm
T 1.5 mm
Väri Musta
Materiaali Kumi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä