Valikko Haku

Liimattavat kohopintalaippasuojukset

Varastossa

Kohopintalaippasuojuksissa on liimatausta ja helposti kuorittava ja liimattava rakenne. Erikoisliima kiinnittyy tukevasti eikä jätä jäänteitä normaaleissa käyttöolosuhteissa.

Ne ovat kiekkomaisia ja suojaavat koko laippapinnan. Valikoima soveltuu DIN- ja ANSI-laipoille. Niitä on tarjolla rei'illä sisäisen reiän hiekkapuhallusta varten, ja niiden vakiopaksuus on 1,5 mm.

Kiekot ovat otsonin- ja säänkestäviä ja sietävät petrolia, öljyä ja oksidoimattomia happoja. Lisäksi ne kestävät lämpötilaa välillä -15–70 C.

Ei tarvitse kiinnikkeitä.

  • Materiaali: kumi
  • Väri: musta



Sarjanumero: SR1361

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
88 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Compatible Nominal Pipe Sizes T OD Osta
187,7584 € - 394,2926 € 10 Varastossa
1.5 mm
1333 mm
24,5342 € - 51,5219 € 136 Varastossa
1.5 mm
380 mm
34,337 € - 101,2314 € 54 Varastossa
1.5 mm
505 mm
110,5411 € - 267,8453 € 20 Varastossa
1.5 mm
910 mm
19,0168 € - 39,9353 € 23 Varastossa
1.5 mm
320 mm
46,7273 € - 98,1275 € 29 Varastossa
1.5 mm
615.0 mm
119,495 € - 250,9396 € 9 Varastossa
1.5 mm
857.2 mm
52,5871 € - 110,433 € 9 Varastossa
1.5 mm
692 mm
164,8259 € - 346,1345 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
1170 mm
0,6256 € - 1,7595 € 1853 Varastossa
1.5 mm
58.0 mm
1,2554 € - 4,0539 € 1294 Varastossa
1.5 mm
102.0 mm
3,943 € - 13,8005 € 345 Varastossa
1.5 mm
188.0 mm
0,4531 € - 1,5209 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
45.0 mm
3,2584 € - 7,274 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
130.0 mm
13,7731 € - 25,3872 € 43 Varastossa
1.5 mm
27.5 mm
50,4239 € - 65,7537 € 28 Varastossa
1.5 mm
475.0 mm
1,2787 € - 2,6853 € 290 Varastossa
1.5 mm
90.0 mm
0,4791 € - 1,0061 € 1000 Varastossa
1.5 mm
47.0 mm
1,8072 € - 3,7951 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
110.0 mm
1,9474 € - 4,0895 € 775 Varastossa
1.5 mm
92.0 mm
  • / 5
Tarralevy 1333 mm 1.5 mm Kumi Musta

552158

Hinta-alue
394,2926 € - 187,7584 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    1333 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy DIN 300 380 mm 1.5 mm Kumi Musta

48325

Hinta-alue
51,5219 € - 24,5342 €

Varastotasot
136 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    380 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tarralevy DIN 400 505 mm 1.5 mm Kumi Musta

48237

Hinta-alue
101,2314 € - 34,337 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    505 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 910 mm Kumi Musta

461120

Hinta-alue
267,8453 € - 110,5411 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    910 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy DIN 250 320 mm 1.5 mm Kumi Musta

48324

Hinta-alue
39,9353 € - 19,0168 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    320 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 615.0 mm Kumi Musta

464626

Hinta-alue
98,1275 € - 46,7273 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    615.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 857.2 mm Kumi Musta

464559

Hinta-alue
250,9396 € - 119,495 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 692 mm Kumi Musta

464516

Hinta-alue
110,433 € - 52,5871 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 1170 mm Kumi Musta

44010

Hinta-alue
346,1345 € - 164,8259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy DIN 20 58.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48313

Hinta-alue
1,7595 € - 0,6256 €

Varastotasot
1853 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy DIN 50 102.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48317

Hinta-alue
4,0539 € - 1,2554 €

Varastotasot
1294 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy DIN 125 188.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48321

Hinta-alue
13,8005 € - 3,943 €

Varastotasot
345 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    188.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy ANSI 3/4" 45.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48327

Hinta-alue
1,5209 € - 0,4531 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy ANSI 3" 130.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48331

Hinta-alue
7,274 € - 3,2584 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    130.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy ANSI 8" 27.5 mm 1.5 mm Kumi Musta

48335

Hinta-alue
25,3872 € - 13,7731 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    27.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy ANSI 16" 475.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48339

Hinta-alue
65,7537 € - 50,4239 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    475.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 90.0 mm Kumi Musta

43267

Hinta-alue
2,6853 € - 1,2787 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    90.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 47.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48171

Hinta-alue
1,0061 € - 0,4791 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    47.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 110.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48235

Hinta-alue
3,7951 € - 1,8072 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    110.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 92.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48359

Hinta-alue
4,0895 € - 1,9474 €

Varastotasot
775 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    92.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tarralevy 217.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48370

Hinta-alue
15,6981 € - 7,4752 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    217.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tarralevy 585.0 mm Kumi Musta

461941

Hinta-alue
93,2973 € - 44,4273 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    585.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 152.4 mm 1.5 mm Kumi Musta

552320

Hinta-alue
4,1401 € - 1,9715 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    152.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy ANSI 22" 642.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

600049

Hinta-alue
90,0024 € - 42,8583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    642.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 250.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

600967

Hinta-alue
18,9469 € - 9,0223 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    250.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4006900000
Tarralevy 168.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

601398

Hinta-alue
10,9484 € - 5,2135 €

Varastotasot
170 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    168.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy 124.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

601554

Hinta-alue
4,3793 € - 2,0854 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    124.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 1085.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

601569

Hinta-alue
321,4373 € - 153,0654 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    1085.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy DIN 15 45.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48312

Hinta-alue
1,4433 € - 0,3025 €

Varastotasot
1079 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy DIN 40 88.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48316

Hinta-alue
3,3063 € - 1,1089 €

Varastotasot
3249 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    88.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy DIN 100 158.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48320

Hinta-alue
8,1653 € - 3,1489 €

Varastotasot
186 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    158.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy ANSI 1/2" 36.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48326

Hinta-alue
1,1184 € - 0,3012 €

Varastotasot
7447 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    36.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy ANSI 2" 95.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48330

Hinta-alue
3,9676 € - 1,8072 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    95.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy ANSI 6" 220.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48334

Hinta-alue
14,663 € - 8,639 €

Varastotasot
64 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    220.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy ANSI 14" 415.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48338

Hinta-alue
62,3899 € - 38,0473 €

Varastotasot
133 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    415.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy ANSI 24" 700.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48342

Hinta-alue
164,9163 € - 120,4671 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    700.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy 385.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48134

Hinta-alue
35,8238 € - 13,9922 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    385.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 223.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48233

Hinta-alue
15,7268 € - 7,4889 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    223.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4006900000
Tarralevy 470.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48251

Hinta-alue
80,273 € - 38,2252 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    470.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 127.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48363

Hinta-alue
4,8301 € - 2,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    127.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tarralevy 270.0 mm Kumi Musta

461935

Hinta-alue
25,2722 € - 12,0344 €

Varastotasot
239 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    270.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tarralevy 885.0 mm Kumi Musta

464642

Hinta-alue
251,4284 € - 119,7278 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    885.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4006900000
Tarralevy 406.4 mm 1.5 mm Kumi Musta

552325

Hinta-alue
36,2839 € - 17,278 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    406.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4006900000
Tarralevy 180.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

600956

Hinta-alue
11,3279 € - 5,3942 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    180.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 584.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

601340

Hinta-alue
93,096 € - 44,3314 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 72.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

601552

Hinta-alue
2,6566 € - 1,265 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 247.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

601558

Hinta-alue
18,8894 € - 8,9949 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tarralevy DIN 25 68.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48314

Hinta-alue
2,0154 € - 0,6831 €

Varastotasot
1123 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    68.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy DIN 65 122.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48318

Hinta-alue
6,584 € - 1,9441 €

Varastotasot
541 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy DIN 150 212.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48322

Hinta-alue
12,3054 € - 4,5043 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48328

Hinta-alue
1,9205 € - 0,6517 €

Varastotasot
5933 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    54.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48332

Hinta-alue
9,6028 € - 4,8603 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy ANSI 10" 33.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48336

Hinta-alue
35,9101 € - 23,7675 €

Varastotasot
101 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    33.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy ANSI 18" 540.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48340

Hinta-alue
108,0754 € - 72,398 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    540.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 750.0 mm Kumi Musta

43899

Hinta-alue
171,414 € - 81,6257 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    750.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 435.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48197

Hinta-alue
71,8777 € - 34,2275 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    435.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 535.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48249

Hinta-alue
100,2551 € - 47,7405 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    535.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 105.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48360

Hinta-alue
3,5651 € - 1,6976 €

Varastotasot
201 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    105.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 340.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48383

Hinta-alue
24,1509 € - 11,5004 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    340.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 38.0 mm Kumi Musta

462878

Hinta-alue
1,4267 € - 0,4483 €

Varastotasot
1549 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    38.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 292.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

552322

Hinta-alue
17,7969 € - 8,4747 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    292.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 70.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

600062

Hinta-alue
1,23 € - 0,5857 €

Varastotasot
1449 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    70.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 125.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

601173

Hinta-alue
4,8301 € - 2,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    125.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 62.5 mm 1.5 mm Kumi Musta

601437

Hinta-alue
1,5392 € - 0,7329 €

Varastotasot
896 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    62.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 156.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

601556

Hinta-alue
7,052 € - 3,3581 €

Varastotasot
204 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    156.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tarralevy 356.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

601881

Hinta-alue
26,566 € - 12,6504 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    356.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy DIN 10 40.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48311

Hinta-alue
1,3628 € - 0,5257 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy DIN 32 78.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48315

Hinta-alue
2,3662 € - 0,8817 €

Varastotasot
353 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy DIN 80 138.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48319

Hinta-alue
7,389 € - 2,4233 €

Varastotasot
347 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy DIN 200 26.8 mm 1.5 mm Kumi Musta

48323

Hinta-alue
19,0044 € - 6,8591 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48329

Hinta-alue
2,5013 € - 1,1788 €

Varastotasot
616 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48333

Hinta-alue
14,548 € - 7,4752 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48337

Hinta-alue
52,9883 € - 33,6251 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48341

Hinta-alue
126,5048 € - 86,4313 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    590.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 255.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48083

Hinta-alue
19,0332 € - 9,0634 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    255.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 325.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48216

Hinta-alue
39,9353 € - 19,0168 €

Varastotasot
126 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    325.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tarralevy 51.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48250

Hinta-alue
1,0723 € - 0,5106 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    51.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy ANSI 2.1⁄2" 115.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48362

Hinta-alue
4,5617 € - 1,7113 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    115.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tarralevy 490.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48392

Hinta-alue
86,4545 € - 41,1688 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    490.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 430.0 mm Kumi Musta

464641

Hinta-alue
35,4788 € - 16,8947 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    430.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 346.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

552324

Hinta-alue
24,5534 € - 11,6921 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    346.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 780.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

600808

Hinta-alue
185,7034 € - 88,4302 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    780.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 308.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

601175

Hinta-alue
39,9353 € - 19,0168 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    308.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 300.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

601498

Hinta-alue
109,4166 € - 52,1031 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    300.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 182.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

601557

Hinta-alue
11,6442 € - 5,5448 €

Varastotasot
79 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    182.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 362.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

601882

Hinta-alue
26,911 € - 12,8147 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    362.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy DIN 350 450 mm 1.5 mm Kumi Musta

48163

Hinta-alue
78,4042 € - 37,3353 €

Varastotasot
102 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    450 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 1022.0 mm Kumi Musta

44007

Hinta-alue
305,7105 € - 126,1625 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    1022.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000