Kohopintalaippasuojuksissa on liimatausta ja helposti kuorittava ja liimattava rakenne. Erikoisliima kiinnittyy tukevasti eikä jätä jäänteitä normaaleissa käyttöolosuhteissa.
Ne ovat kiekkomaisia ja suojaavat koko laippapinnan. Valikoima soveltuu DIN- ja ANSI-laipoille. Niitä on tarjolla rei'illä sisäisen reiän hiekkapuhallusta varten, ja niiden vakiopaksuus on 1,5 mm.
Kiekot ovat otsonin- ja säänkestäviä ja sietävät petrolia, öljyä ja oksidoimattomia happoja. Lisäksi ne kestävät lämpötilaa välillä -15–70 C.
Ei tarvitse kiinnikkeitä.
Sarjanumero: SR1361
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopivat nimellisputkikoot | T | OD | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,5043 € - 12,3054 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
0,6517 € - 1,9205 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
4,8603 € - 9,6028 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
23,7675 € - 35,9101 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
72,398 € - 108,0754 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
81,6257 € - 171,414 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
34,2275 € - 71,8777 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
||
47,7405 € - 100,2551 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.063 in
535.0 mm
|
||
1,6976 € - 3,5651 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
11,5004 € - 24,1509 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
0,4483 € - 1,4267 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
8,4747 € - 17,7969 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
||
0,5857 € - 1,23 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
2,30 € - 4,8301 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
0,7329 € - 1,5392 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
3,3581 € - 7,052 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
12,6504 € - 26,566 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.016 in
356.0 mm
|
||
164,8259 € - 346,1345 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
24,5342 € - 51,5219 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.961 in
380 mm
|
||
37,3353 € - 78,4042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.717 in
450 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.