Näitä lineaarisia kuulaholkkeja käytetään liikejärjestelmissä, joissa ne on suunniteltu tarjoamaan tasaisen ja tarkan asemoinnin ja liikkeen hallinnan lineaarisella akselilla. Ne koostuvat kotelosta, jossa on 4-6 pyöreän kuulan rivi kehikossa. Nämä kuulat ovat suorassa kosketuksessa lineaarisen akselin kanssa, jota pitkin holkit liukuvat tarjoten matalan hankauksen ja korkean kuormituskyvyn.
Käytetään tyypillisesti akselin tukikiskon kanssa. Sopii lämpötiloihin välillä -20 C ja +80 C. Soveltuu ihanteellisesti käytettäväksi monissa eri käyttökohteissa, kuten autoteollisuuden laitteet, lävistyspuristimet ja painokoneet.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRL1710, SRL1707
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | l2 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l3 | l1 | d3 | w1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,0755 € - 50,102 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
10.0
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
12.5
|
|||
| 19,4545 € - 27,798 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
7.5
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
10.0
|
|||
| 13,8683 € - 19,8133 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
10.0
|
||
| 12,0233 € - 17,179 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
10.0
|
||
| 7,8105 € - 11,152 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
7.3
|
||
| 62,1355 € - 88,765 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
101.7
|
60.0
|
90.0
|
3.15
|
125.0
|
86.5
|
27.2
|
||
| 18,3578 € - 26,2298 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
12.5
|
||
| 32,80 € - 46,863 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
60.6
|
40.0
|
62.0
|
2.15
|
80.0
|
59.0
|
16.8
|
||
| 44,1878 € - 63,1298 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
77.6
|
50.0
|
75.0
|
2.65
|
100.0
|
72.0
|
21.0
|
||
| 23,042 € - 32,923 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
52.1
|
30.0
|
47.0
|
1.85
|
68.0
|
44.5
|
12.5
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa