Valikko Haku

Lineaarinen kuulaholkki 12.0 22.0 32.0 Ruostumaton teräs

Suljettu ruostumaton kuulaholkki on erittäin korroosionkestävä, luja ja vankka. Sisältää 4–6 pyöreää kuulapiiriä kehikossa, mikä takaa pienen kitkan ja suuren kuormituskapasiteetin. Kestää lämpötiloja välillä -20°C ja +80°C.
Tuotekoodi:

20155377

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 21,78 €
10 - 19 19,60 €
20 - 49 18,51 €
50 - 99 17,42 €
100 + 15,25 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

21,78 €

1 x 21,78 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Closed
Pallohäkin materiaali Resin
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 32.0
l2 22.9
l3 1.30
d3 21.0
Pallopiirien lukumäärä 4.0
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 590.0
Paino gr 41.0
Materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 8482800090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä