Näitä lineaarisia kuulaholkkeja käytetään liikejärjestelmissä, joissa ne on suunniteltu tarjoamaan tasaisen ja tarkan asemoinnin ja liikkeen hallinnan lineaarisella akselilla.
Tämä tuoteryhmä sisältää kolme eri tyyppiä:
Muotoilu mahdollistaa sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen ja minimoi hankausta ja kulumista. Sopii lämpötiloihin välillä -20C ja +80C. Soveltuu ihanteellisesti käytettäväksi monissa eri käyttökohteissa, kuten autoteollisuuden laitteet, lävistyspuristimet ja painokoneet.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | l2 | Materiaali | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2205 € - 11,7363 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.9
|
Teräs
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Closed
|
||
| 22,181 € - 31,693 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.9
|
Ruostumaton teräs
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Closed
|
||
| 28,0645 € - 40,0878 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.8
|
Ruostumaton teräs
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version
|
||
| 17,4455 € - 24,928 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.9
|
Ruostumaton teräs
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Closed
|
||
| 15,6313 € - 22,3245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.9
|
Ruostumaton teräs
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Closed
|
||
| 35,0755 € - 50,102 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.8
|
Ruostumaton teräs
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version
|
||
| 9,0508 € - 12,9253 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.9
|
Teräs
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Closed
|
||
| 41,0513 € - 58,6403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
49.8
|
Ruostumaton teräs
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Long Version
|
||
| 29,0485 € - 41,492 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
31.5
|
Ruostumaton teräs
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Closed
|
||
| 45,7868 € - 65,4053 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
61.0
|
Ruostumaton teräs
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Long Version
|
||
| 16,0515 € - 22,9293 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.8
|
Teräs
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Double Length
|
||
| 26,9575 € - 38,5093 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.9
|
Ruostumaton teräs
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Closed
|
||
| 20,1003 € - 28,7103 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
49.8
|
Teräs
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Double Length
|
||
| 10,5883 € - 15,129 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
31.5
|
Teräs
|
20.0
|
2.0
|
45.0
|
Closed
|
||
| 24,026 € - 34,317 € | 2 Varastossa |
61.0
|
Teräs
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Double Length
|
||
| 104,7755 € - 149,6808 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
155.2
|
Teräs
|
50.0
|
75.0
|
192.0
|
Double Length
|
||
| 24,4463 € - 34,9218 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
33.0
|
Ruostumaton teräs
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Long Version
|
||
| 10,7728 € - 15,3955 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.5
|
Ruostumaton teräs
|
5.0
|
12.0
|
22.0
|
Closed
|
||
| 6,9393 € - 9,9118 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.5
|
Teräs
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Closed
|
||
| 30,627 € - 43,7573 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
33.0
|
Ruostumaton teräs
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Long Version
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa