Valikko Haku

Lineaarinen kuulaholkki Double Length 16.0 26.0 70.0 Teräs

Pitkä lineaarinen kuulaholkki käyttökohteisiin, joissa edellytetään lisävakautta ja kuormituskapasiteettia siten, että maksimaalinen suorituskyky ja luotettavuus voidaan taata. Sisältää 4–6 pyöreää kuulapiiriä kehikossa, mikä takaa pienen kitkan ja suuren kuormituskapasiteetin. Kestää lämpötiloja välillä -20°C ja +80°C.
Tuotekoodi:

20155551

6 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 28,01 €
10 - 19 25,21 €
20 - 49 23,81 €
50 - 99 22,41 €
100 + 19,61 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

28,01 €

1 x 28,01 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Double Length
Pallohäkin materiaali Resin
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 70.0
l2 49.8
l3 1.30
d3 24.9
Pallopiirien lukumäärä 5.0
Dyn. load C max. N 1230.0
Static load C0 max. N 2350.0
Paino gr 145.0
Materiaali Teräs
Tullinimike 8482800090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä