Valikko Haku

Lineaarinen kuulaholkki Closed 60.0 90.0 125.0 Teräs

Suljettuja lineaarisia kuulaholkkeja käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä, ja ne on suunniteltu tarjoamaan tasainen ja tarkka liike lineaarisella akselilla. Sisältää 4–6 pyöreää kuulapiiriä kehikossa, mikä takaa pienen kitkan ja suuren kuormituskapasiteetin. Kestää lämpötiloja välillä -20°C ja +80°C.
Tuotekoodi:

20155926

2 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 74,60 €
10 - 19 67,14 €
20 - 49 63,41 €
50 - 99 59,68 €
100 + 52,22 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

74,60 €

1 x 74,60 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Closed
Pallohäkin materiaali Resin
d1 tol. h6 60.0
d2 tol. h6 90.0
l1 125.0
l2 101.7
l3 3.15
d3 86.5
Pallopiirien lukumäärä 6.0
Dyn. load C max. N 4700.0
Static load C0 max. N 9990.0
Paino gr 2220.0
Materiaali Teräs
Tullinimike 8482800090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä