Valikko Haku

Lineaarinen kuulaholkki Closed 50.0 75.0 100.0 Ruostumaton teräs

Suljettu ruostumaton kuulaholkki on erittäin korroosionkestävä, luja ja vankka. Sisältää 4–6 pyöreää kuulapiiriä kehikossa, mikä takaa pienen kitkan ja suuren kuormituskapasiteetin. Kestää lämpötiloja välillä -20°C ja +80°C.
Tuotekoodi:

20158217

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Closed
Pallohäkin materiaali Resin
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 100.0
l2 77.6
l3 2.65
d3 72.0
Pallopiirien lukumäärä 6.0
Dyn. load C max. N 4702.0
Static load C0 max. N 7940.0
Paino gr 1250.0
Materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 8482800090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä