Valikko Haku

Lineaariset kuulaholkit, suljettu

Varastossa

Näitä lineaarisia kuulaholkkeja käytetään liikejärjestelmissä, joissa ne on suunniteltu tarjoamaan tasaisen ja tarkan asemoinnin ja liikkeen hallinnan lineaarisella akselilla.

Tämä tuoteryhmä sisältää kolme eri tyyppiä:

  • Lineaariset kuulaholkit, suljettuTämä vankka rakenne takaa, että holkit pystyvät kestämään suuria kuormia, nopeuksia ja äärimmäisiä käyttöolosuhteita – tehokkuutta tai pitkäikäisyyttä vaarantamatta.
  • Kuulaholkit, ruostumatonta terästä: Käytetään korroosionkestävissä karkaistuissa akseleissa. Holkkeja on saatavana säädettävinä ja pidennettyinä versioina. Nämä holkit kestävät erittäin hyvin korroosiota.
  • Pitkät lineaariset holkit: Käytetään karkaistuissa akseleissa. Suunniteltu käyttökohteisiin, jotka edellyttävät lineaarista liikettä pitkillä iskuilla, taaten maksimaalisen tehokkuuden ja luotettavuuden.

Muotoilu mahdollistaa sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen ja minimoi hankausta ja kulumista. Sopii lämpötiloihin välillä -20C ja +80C. Soveltuu ihanteellisesti käytettäväksi monissa eri käyttökohteissa, kuten autoteollisuuden laitteet, lävistyspuristimet ja painokoneet.

  • Käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä: suunniteltu tarjoamaan tasainen ja tarkka liike lineaarisella akselilla.
  • Kestää lämpötiloja välillä -20C ja +80C.
  • Soveltuu ihanteellisesti käytettäväksi eri käyttökohteissa, kuten autoteollisuuden laitteet, lävistyspuristimet ja painokoneet.
Materiaali: Ruostumaton teräs, TeräsVäri: Materiaalin syttyvyysstandardi:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus l2 Materiaali d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tyyppi Osta
6,02 € - 8,60 € 21 Varastossa
13.5
Teräs
6.0
12.0
19.0
Closed
11,54 € - 16,49 € 86 Varastossa
13.5
Ruostumaton teräs
6.0
12.0
19.0
Closed
14,37 € - 20,53 € 1 Varastossa
13.5
Ruostumaton teräs
6.0
12.0
19.0
Closed
81,63 € - 116,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.6
Ruostumaton teräs
40.0
62.0
80.0
Closed
90,95 € - 129,93 € 4 Varastossa
52.1
Ruostumaton teräs
30.0
47.0
68.0
Closed
139,48 € - 199,26 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.6
Ruostumaton teräs
40.0
62.0
80.0
Closed
16,81 € - 24,02 € 92 Varastossa
45.8
Teräs
12.0
22.0
61.0
Double Length
15,66 € - 22,37 € 88 Varastossa
45.8
Teräs
12.0
22.0
57.0
Double Length
26,30 € - 37,57 € 11 Varastossa
24.9
Ruostumaton teräs
16.0
26.0
36.0
Closed
32,10 € - 45,85 € 16 Varastossa
49.8
Ruostumaton teräs
16.0
26.0
70.0
Long Version
19,69 € - 28,13 € 31 Varastossa
31.5
Ruostumaton teräs
20.0
32.0
45.0
Closed
55,72 € - 79,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
61.0
Ruostumaton teräs
20.0
32.0
80.0
Long Version
41,46 € - 59,23 € 7 Varastossa
44.1
Ruostumaton teräs
25.0
40.0
58.0
Closed
8,02 € - 11,45 € 49 Varastossa
22.9
Teräs
12.0
22.0
32.0
Closed
447,45 € - 639,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.7
Ruostumaton teräs
60.0
90.0
125.0
Closed
  • / 3
Lineaarinen kuulaholkki Closed 6.0 12.0 19.0 Teräs

20157258

Hinta-alue
8,60 € - 6,02 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Lineaarinen kuulaholkki Closed 6.0 12.0 19.0 Ruostumaton teräs

20157289

Hinta-alue
16,49 € - 11,54 €

Varastotasot
86 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Lineaarinen kuulaholkki Closed 6.0 12.0 19.0 Ruostumaton teräs

20157333

Hinta-alue
20,53 € - 14,37 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Lineaarinen kuulaholkki 40.0 62.0 80.0 Ruostumaton teräs

20158200

Hinta-alue
116,61 € - 81,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Lineaarinen kuulaholkki 30.0 47.0 68.0 Ruostumaton teräs

20158231

Hinta-alue
129,93 € - 90,95 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Lineaarinen kuulaholkki 40.0 62.0 80.0 Ruostumaton teräs

20158248

Hinta-alue
199,26 € - 139,48 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Lineaarinen kuulaholkki Double Length 12.0 22.0 61.0 Teräs

20158309

Hinta-alue
24,02 € - 16,81 €

Varastotasot
92 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Double Length
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    61.0
Lineaarinen kuulaholkki Double Length 12.0 22.0 57.0 Teräs

20155452

Hinta-alue
22,37 € - 15,66 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Double Length
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Lineaarinen kuulaholkki 16.0 26.0 36.0 Ruostumaton teräs

20155483

Hinta-alue
37,57 € - 26,30 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Lineaarinen kuulaholkki 16.0 26.0 70.0 Ruostumaton teräs

20155537

Hinta-alue
45,85 € - 32,10 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Long Version
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Lineaarinen kuulaholkki 20.0 32.0 45.0 Ruostumaton teräs

20155575

Hinta-alue
28,13 € - 19,69 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
Lineaarinen kuulaholkki 20.0 32.0 80.0 Ruostumaton teräs

20155636

Hinta-alue
79,60 € - 55,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Long Version
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Lineaarinen kuulaholkki 25.0 40.0 58.0 Ruostumaton teräs

20155674

Hinta-alue
59,23 € - 41,46 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Lineaarinen kuulaholkki Closed 12.0 22.0 32.0 Teräs

20155391

Hinta-alue
11,45 € - 8,02 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Lineaarinen kuulaholkki 60.0 90.0 125.0 Ruostumaton teräs

20158262

Hinta-alue
639,21 € - 447,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0