Nämä litteät kaapelikiinnikkeet on helppo asentaa painokiinnityksensä ansiosta. Saranallinen kansi takaa, että kaapelit pysyvät siististi paikoillaan ilman, että kiinnike kohdistaa niihin rasitusta. Saatavana eri kokoonpanoissa riippuen tarpeistasi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pohjan leveys | Jalustan pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
0,7751 € - 0,7751 € | 84 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
2.035 in
51.7 mm
|
||
0,7751 € - 0,7751 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
2.72 in
69.1 mm
|
||
0,7751 € - 0,7751 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
2.98 in
75.7 mm
|
||
1,2311 € - 1,2311 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
||
0,2487 € - 0,2846 € | 10 Varastossa |
|
3.858 in
98.0 mm
|
||
0,4983 € - 0,5245 € | 973 Varastossa |
0.52 in
13.2 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
||
0,8538 € - 0,8538 € | 11056 Varastossa |
0.402 in
10.2 mm
|
3.039 in
77.2 mm
|
||
0,514 € - 0,5582 € | 29671 Varastossa |
0.39 in
9.9 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
0,6242 € - 0,6858 € | 2183 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,3495 € - 0,3799 € | 600 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
2.035 in
51.7 mm
|
||
0,6255 € - 0,687 € | 50 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
2.98 in
75.7 mm
|
||
0,9319 € - 1,0236 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
||
0,2487 € - 0,2846 € | 249 Varastossa |
|
2.236 in
56.8 mm
|
||
0,4333 € - 0,4561 € | 16 Varastossa |
0.358 in
9.1 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
0,6324 € - 0,6324 € | 186 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
0,3882 € - 0,4186 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
||
0,5815 € - 0,638 € | 3978 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,3302 € - 0,3578 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
2.035 in
51.7 mm
|
||
0,3801 € - 0,4111 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.72 in
69.1 mm
|
||
0,3896 € - 0,4214 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
2.98 in
75.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.