Valikko Haku

Litteä kaapelikiinnike

Varastossa

Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.

The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.

  • Material: PA, Aluminium
  • Colour: Natural and Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR2169

Sarjanumero: SR2169

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Pohjan leveys Materiaali Jalustan pituus Asennustapa Osta
0,682 € - 0,7498 € 3602 Varastossa
15.8 mm
PA
67.0 mm
Liima
1,0929 € - 1,0929 € 25600 Varastossa
10.0 mm
PA
27.0 mm
Liima
  • / 4
Litteä kaapelikiinnike Liima 54.0 mm 67.0 mm PA

TFCC-40-01

Hinta-alue
0,7498 € - 0,682 €

Varastotasot
3602 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    67.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Sisäleveys
    54.0 mm
  • Kaapelin leveys
    54.0 mm
Litteä kaapelikiinnike Liima 22.0 mm 27.0 mm PA

TFCM-25S

Hinta-alue
1,0929 € - 1,0929 €

Varastotasot
25600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    27.0 mm
  • Pohjan leveys
    10.0 mm
  • Sisäleveys
    22.0 mm
  • Kaapelin leveys
    22.0 mm