Valikko Haku

Aluslevy 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

Litteä aluslevy tarjoaa tärinää vaimentavan tiivisteen, estää vuotoja ja jakaa kuorman termoplastisen kumimateriaalinsa ansiosta. Käytetään autokokoonpanoissa, öljy- ja kaasuteollisuudessa.
Essentra tuotenumero:

10069585

Valmistajan tuotenumero:

1020422001VR

37056 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,7984 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

798,40 €

1000 x 0,7984 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 8.4 mm
Ulkohalkaisija 24.0 mm
Paksuus 2.0 mm
Aluslevyn muoto Pyöreä
Aluslevyn tyyppi Litteä aluslevy
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Koko materiaali TPE/TPV
Väri Musta
Tekniset tiedot DIN 125, DIN 9021
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä