Valikko Haku

Aluslevy 8.0 mm 20.0 mm 5.0 mm Ruostumaton teräs

Tämä pyöreä litteä aluslevy jakaa kuormaa ja suojaa herkkiä pintoja ruuvatun kiinnikkeen kuormitukselta. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä takaamaan erinomainen korroosionkesto kohteissa, missä vaaditaan lujuutta ja hankauksenkestoa.
Tuotekoodi:

1504917

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 2,8529 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

28,53 €

10 x 2,8529 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) M8
Sisähalkaisija 8.0 mm
Ulkohalkaisija 20.0 mm
Paksuus 5.0 mm
Aluslevyn muoto Pyöreä
Aluslevyn tyyppi Litteä aluslevy
Materiaali Ruostumaton teräs
Koko materiaali Ruostumaton teräs
Valmis Matta
Väri Hopea
Tekniset tiedot DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä