Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
57 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) Paksuus Osta
3,5143 € - 3,5143 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
2,1916 € - 2,1916 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
4.0 mm
13.0 mm
M4
3.0 mm
2,4509 € - 2,4509 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
2,7232 € - 2,7232 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
3,7088 € - 3,7088 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
2,6843 € - 2,6843 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
3,618 € - 3,618 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
2,7492 € - 2,7492 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
1,9581 € - 1,9581 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
1,9841 € - 1,9841 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
2,425 € - 2,425 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
6.0 mm
15.0 mm
M6
4.0 mm
6,6655 € - 6,6655 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
2,1267 € - 2,1267 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
4.0 mm
13.0 mm
M4
2.5 mm
2,3212 € - 2,3212 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
2,8529 € - 2,8529 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
1,7895 € - 1,7895 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
2,1916 € - 2,1916 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
2,1916 € - 2,1916 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
2,7881 € - 2,7881 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
2,9437 € - 2,9437 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
  • / 3
Aluslevy 10.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Ruostumaton teräs

1504897

Hinta-alue
3,5143 € - 3,5143 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M10
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Paksuus
    6.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Viimeistelyaluslevy 4.0 mm 13.0 mm M4 Ruostumaton teräs

1504908

Hinta-alue
2,1916 € - 2,1916 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M4
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Viimeistelyaluslevy 5.0 mm 16.0 mm M5 Ruostumaton teräs

1504912

Hinta-alue
2,4509 € - 2,4509 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M5
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Viimeistelyaluslevy 6.0 mm 20.0 mm M6 Ruostumaton teräs

1504916

Hinta-alue
2,7232 € - 2,7232 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M6
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 12.0 mm 40.0 mm 7.5 mm Teräs

1504927

Hinta-alue
3,7088 € - 3,7088 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M12
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Paksuus
    7.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Ruostumaton teräs

1504915

Hinta-alue
2,6843 € - 2,6843 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M6
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 8.0 mm 26.0 mm 5.0 mm Ruostumaton teräs

1504919

Hinta-alue
3,618 € - 3,618 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M8
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    26.0 mm
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 10.0 mm 32.0 mm 6.5 mm Teräs

1504923

Hinta-alue
2,7492 € - 2,7492 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M10
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    32.0 mm
  • Paksuus
    6.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.0 mm 10.0 mm 2.5 mm Ruostumaton teräs

1504905

Hinta-alue
1,9581 € - 1,9581 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M4
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 5.0 mm 13.0 mm 3.0 mm Ruostumaton teräs

1504909

Hinta-alue
1,9841 € - 1,9841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M5
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.0 mm 15.0 mm 4.0 mm Ruostumaton teräs

1504913

Hinta-alue
2,425 € - 2,425 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M6
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 12.0 mm 40.0 mm 7.5 mm Ruostumaton teräs

1504903

Hinta-alue
6,6655 € - 6,6655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M12
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Paksuus
    7.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.0 mm 13.0 mm 2.5 mm Ruostumaton teräs

1504907

Hinta-alue
2,1267 € - 2,1267 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M4
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 5.0 mm 16.0 mm 3.0 mm Ruostumaton teräs

1504911

Hinta-alue
2,3212 € - 2,3212 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M5
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 8.0 mm 20.0 mm 5.0 mm Ruostumaton teräs

1504917

Hinta-alue
2,8529 € - 2,8529 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M8
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Teräs

1504939

Hinta-alue
1,7895 € - 1,7895 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M6
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 8.0 mm 26.0 mm 5.0 mm Teräs

1504943

Hinta-alue
2,1916 € - 2,1916 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M8
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    26.0 mm
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 10.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Teräs

1504921

Hinta-alue
2,1916 € - 2,1916 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M10
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Paksuus
    6.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 12.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Teräs

1504925

Hinta-alue
2,7881 € - 2,7881 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M12
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    7.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Viimeistelyaluslevy 10.0 mm 32.0 mm M10 Teräs

1504924

Hinta-alue
2,9437 € - 2,9437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M10
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    32.0 mm
  • Paksuus
    6.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä