Valikko Haku

Aluslevy 10.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Teräs

Tämä pyöreä aluslevy jakaa kuormaa ja suojaa herkkiä pintoja ruuvatun kiinnikkeen kuormitukselta. Se on valmistettu teräksestä ja tarkoitettu lujuutta vaativiin kohteisiin kohteisiin. Sen sinkkipinnoite suojaa korroosiolta.
Tuotekoodi:

1504921

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 2,1916 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

21,92 €

10 x 2,1916 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) M10
Sisähalkaisija 10.0 mm
Ulkohalkaisija 25.0 mm
Paksuus 6.5 mm
Aluslevyn muoto Pyöreä
Aluslevyn tyyppi Upotettu aluslevy
Materiaali Teräs
Koko materiaali Teräs
Valmis Sinkitty;Passivoitu sininen
Väri Hopea
Tekniset tiedot DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä