Valikko Haku

Aluslevy 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Niukkahiilinen teräs

This flat washer is made from zinc plated steel referencing DIN125 and ISO 7089.
Tuotekoodi:

346080040952

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,0494 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

49,40 €

1000 x 0,0494 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) M8
Sisähalkaisija 8.4 mm
Ulkohalkaisija 17.0 mm
Paksuus 1.6 mm
Aluslevyn muoto Pyöreä
Aluslevyn tyyppi Upotettu aluslevy
Materiaali Niukkahiilinen teräs
Koko materiaali Niukkahiilinen teräs
Valmis Sinkitty
Väri Väritön
Tekniset tiedot DIN 125

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä