Valikko Haku

Aluslevy 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

Pyöreä tasainen aluslevy on valmistettu mustasta polyamidista (PA 66), jota käytetään kiinnikekokoonpanon eristämiseen sähköltä ja kosteudelta. PA 66:ssa on hyvä mekaanisen lujuuden ja kuumuuden, kemikaalien ja hankauksen keston tasapaino, ja se sopii moniin erilaisiin teollisuuden käyttökohteisiin.
Tuotekoodi:

003100059902

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,07 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

70,00 €

1000 x 0,07 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Aluslevyn tyyppi Litteä aluslevy
Aluslevyn muoto Pyöreä
Väri Musta
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä