Valikko Haku

Litteät aluslevyt - muovi

Varastossa

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Sitä käytetään kiinnityskokoonpanon eristämiseksi sähköltä ja kosteudelta.
  • Kestää korroosiota, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
  • Takaa turvallisen ja vakaan liitännän ja vähentää riskiä.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
610 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,0846 € - 0,0941 € 8990 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
10.5 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,0385 € - 0,0429 € 10236 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
5.7 mm
9.0 mm
2.3 mm
0,1155 € - 0,1281 € 6952 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
38.0 mm
41.8 mm
3.0 mm
0,0307 € - 0,0341 € 2000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,331 € - 0,3664 € 131 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
19.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0538 € - 0,0598 € 73998 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.3 mm
0,0359 € - 0,04 € 30427 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
2.7 mm
9.0 mm
1.0 mm
0,0769 € - 0,0857 € 17754 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
1.0 mm
0,0363 € - 0,0399 € 51593 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,1155 € - 0,1281 € 3650 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,2438 € - 0,2711 € 42874 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,1934 € - 0,2139 € 9076 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
15.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0435 € - 0,0485 € 178447 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,1621 € - 0,1716 € 7663 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0371 € - 0,0412 € 23216 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
2.7 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,7193 € - 0,7193 € 7030 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
2.0 mm
0,0641 € - 0,0714 € 28000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
8.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
0,7044 € - 0,783 € 6822 Varastossa
Väritön
PVDF
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0282 € - 0,0282 € 420923 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0524 € - 0,0732 € 10500 Varastossa
Väritön
PA
4.9 mm
15.9 mm
2.5 mm
  • / 31
Aluslevy 10.5 mm 37.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10067802

Hinta-alue
0,0941 € - 0,0846 €

Varastotasot
8990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    37.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 5.7 mm 9.0 mm 2.3 mm Nailon 6/6

10068342

Hinta-alue
0,0429 € - 0,0385 €

Varastotasot
10236 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    2.3 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 38.0 mm 41.8 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10068533

Hinta-alue
0,1281 € - 0,1155 €

Varastotasot
6952 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    38.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    41.8 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 4.2 mm 10.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10067529

Hinta-alue
0,0341 € - 0,0307 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 19.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10068144

Hinta-alue
0,3664 € - 0,331 €

Varastotasot
131 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    19.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 2.2 mm 5.0 mm 0.3 mm Nailon 6/6

10178645

Hinta-alue
0,0598 € - 0,0538 €

Varastotasot
73998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Paksuus
    0.3 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 2.7 mm 9.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10067505

Hinta-alue
0,04 € - 0,0359 €

Varastotasot
30427 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 3.5 mm 7.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10184813

Hinta-alue
0,0857 € - 0,0769 €

Varastotasot
17754 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm Nailon 6/6

10042205

Hinta-alue
0,0399 € - 0,0363 €

Varastotasot
51593 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10042410

Hinta-alue
0,1281 € - 0,1155 €

Varastotasot
3650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    17.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10042441

Hinta-alue
0,2711 € - 0,2438 €

Varastotasot
42874 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    19.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 15.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10068427

Hinta-alue
0,2139 € - 0,1934 €

Varastotasot
9076 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Nailon 6/6

10042182

Hinta-alue
0,0485 € - 0,0435 €

Varastotasot
178447 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.5 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10042397

Hinta-alue
0,1716 € - 0,1621 €

Varastotasot
7663 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 2.7 mm 10.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10068397

Hinta-alue
0,0412 € - 0,0371 €

Varastotasot
23216 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 8.2 mm 30.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10184882

Hinta-alue
0,7193 € - 0,7193 €

Varastotasot
7030 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Nailon 6/6

10042243

Hinta-alue
0,0714 € - 0,0641 €

Varastotasot
28000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    17.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PVDF

10042427

Hinta-alue
0,783 € - 0,7044 €

Varastotasot
6822 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    17.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Nailon 6/6

10178591

Hinta-alue
0,0282 € - 0,0282 €

Varastotasot
420923 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.9 mm 15.9 mm 2.5 mm PA

10114070

Hinta-alue
0,0732 € - 0,0524 €

Varastotasot
10500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.9 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.9 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä