Valikko Haku

Aluslevy 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PVDF

Tämä pyöreä ja litteä aluslevy on valmistettu polyvinylideenifluoridista (PVDF), ja se tarjoaa erinomaista lämmön, kemikaalien ja UV-säteiden kestävyyttä. Voidaan steriloida gammasäteilyllä, höyryllä ja ETO-sterilointimenetelmällä, mikä tekee siitä soveltuvan lääketieteen sovelluksissa käytettäväksi. Valmistettu DIN 125 -standardin mukaiseksi, UL94-V0-luokiteltu.
Tuotekoodi:

0050550500VR

12660 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,3655 €
1000 - 1999 0,3477 €
2000 + 0,3313 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

36,55 €

100 x 0,3655 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 13.0 mm
Ulkohalkaisija 24.0 mm
Paksuus 2.5 mm
Aluslevyn tyyppi Litteä aluslevy
Aluslevyn muoto Pyöreä
Väri Väritön
Koko materiaali Polyvinylideenifluoridi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tekniset tiedot DIN 125
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä