Valikko Haku

Aluslevy 21.0 mm 34.0 mm 3.0 mm PA

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits M30 x 2 Metric threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Tuotekoodi:

1010750000VR

1500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,5662 €
2500 - 4999 0,5383 €
5000 + 0,509 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

141,55 €

250 x 0,5662 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 21.0 mm
Ulkohalkaisija 34.0 mm
Paksuus 3.0 mm
Aluslevyn tyyppi Litteä aluslevy
Aluslevyn muoto Pyöreä
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Tekniset tiedot DIN 433
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä