Valikko Haku

Aluslevy 6.4 mm 15.0 mm 1.6 mm PA

A Round, Flat Washer made from Natural Polyamide (PA 66) used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. PA 66 offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
Tuotekoodi:

1344050

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0581 €
10000 - 19999 0,0551 €
20000 + 0,0521 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

58,10 €

1000 x 0,0581 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 6.4 mm
Ulkohalkaisija 15.0 mm
Paksuus 1.6 mm
Aluslevyn tyyppi Litteä aluslevy
Aluslevyn muoto Pyöreä
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Tullinimike 3926909790

Tuote 1344050 korvaa:

Väritön PA Litteä aluslevy - Sisähalkaisija 6.4 mm | 0.252 in; 15.0 mm | 0.591 in; Paksuus 1.6 mm | 0.063 in; Yhteensopivat ruuvikoot M6;
Tuotekoodi: 1008200000VR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä