Valikko Haku

Litteä aluslevy 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm PC

Pyöreät ja litteät aluslevyt on valmistettu värittömästä polykarbonaatista (PC), joka tarjoaa hyvät sähkö- ja lämmönsieto-ominaisuudet. Ihanteellinen lukuisilla teollisuuden aloilla käytettäväksi, kuten myymäläesittelyt, sähkökomponentit ja lääketieteelliset laitteet. UL94 V-2 -luokiteltu
Tuotekoodi:

173002600022

2000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,1356 €
500 - 999 0,104 €
1000 + 0,0836 €
Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 2.7 mm
Ulkohalkaisija 6.0 mm
Paksuus 0.5 mm
Aluslevyn tyyppi Litteä aluslevy
Aluslevyn muoto Pyöreä
Väri Väritön
Koko materiaali Polykarbonaatti
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä