Valikko Haku

Litteä aluslevy 4.9 mm 6.2 mm 1.6 mm Nailon

Tämä litteä vakioaluslevy on valmistettu värittömästä nailonista, mikä takaa mekaanisen lujuuden sekä hyvän lämpötilan, kemikaalien ja hankauksien keston erinomaisen yhdistelmän ja soveltuu käytettäväksi laajalti teollisuuden eri käyttökohteissa.
Tuotekoodi:

17W02453

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0311 €
5000 - 9999 0,0267 €
10000 + 0,0234 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

31,10 €

1000 x 0,0311 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 4.9 mm
Ulkohalkaisija 6.2 mm
Paksuus 1.6 mm
Aluslevyn tyyppi Litteä aluslevy
Aluslevyn muoto Pyöreä
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä