Valikko Haku

Liu'ut - Säädettävä kallistus

Varastossa

Säädettävät kallistettavat liu'ut, jotka on valmistettu mustasta polypropyleenistä (PP) ja joissa on kirkas sinakttu teräskuula ja tappi. Nämä kallistettavat liu'ut soveltuvat hyvin kulmiin, ja niitä voidaan säätää epätasaisia lattiapintoja varten.

Sopivat käytettäväksi kierteitettyjen sisäkkeiden kanssa.

  • Kierrekoot M6, M8 ja M10.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
22 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Pohjan halkaisija Osta
1,0146 € - 1,0146 € 4302 Varastossa
M8
47.5 mm
1,0917 € - 1,0917 € 3011 Varastossa
M8
47.5 mm
0,8181 € - 0,9093 € 5173 Varastossa
M8
25.0 mm
0,9921 € - 0,9921 € 5099 Varastossa
M8
32.0 mm
0,7493 € - 0,8335 € 280 Varastossa
M8
25.0 mm
1,2307 € - 1,3654 € 3897 Varastossa
M10
38.0 mm
1,2433 € - 1,2433 € 4580 Varastossa
M10
25.0 mm
0,8223 € - 0,9149 € 11916 Varastossa
M8
32.0 mm
1,0005 € - 1,0005 € 5544 Varastossa
M8
38.0 mm
0,8335 € - 0,9247 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
38.0 mm
10186909 1,4734 € - 1,4734 € 5000 Varastossa
M10
47.5 mm
1,3921 € - 1,3921 € 2114 Varastossa
M10
47.5 mm
1,5015 € - 1,5717 € 58042 Varastossa
M10
47.5 mm
1,1605 € - 1,2896 € 6090 Varastossa
M10
38.0 mm
1,357 € - 1,357 € 3400 Varastossa
M10
32.0 mm
1,1661 € - 1,1661 € 1920 Varastossa
M10
25.0 mm
1,1507 € - 1,2798 € 10641 Varastossa
M10
32.0 mm
1,4734 € - 1,4734 € 10343 Varastossa
M10
38.0 mm
1,3219 € - 1,4734 € 22034 Varastossa
M10
32.0 mm
1,726 € - 5,1277 € 22367 Varastossa
M6
32.5 mm
  • / 2
Säädettävät kääntyvät jalat 47.5 mm M8 Musta

10186862

Hinta-alue
1,0146 € - 1,0146 €

Varastotasot
4302 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    47.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 47.5 mm M8 Musta

10186824

Hinta-alue
1,0917 € - 1,0917 €

Varastotasot
3011 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    47.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 25.0 mm M8 Musta

10186794

Hinta-alue
0,9093 € - 0,8181 €

Varastotasot
5173 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 32.0 mm M8 Musta

10186800

Hinta-alue
0,9921 € - 0,9921 €

Varastotasot
5099 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    32.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 25.0 mm M8 Musta

10186831

Hinta-alue
0,8335 € - 0,7493 €

Varastotasot
280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 38.0 mm M10 Musta

10186893

Hinta-alue
1,3654 € - 1,2307 €

Varastotasot
3897 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 25.0 mm M10 15.0 mm Musta

10186879

Hinta-alue
1,2433 € - 1,2433 €

Varastotasot
4580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 32.0 mm M8 Musta

10186848

Hinta-alue
0,9149 € - 0,8223 €

Varastotasot
11916 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    32.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 38.0 mm M8 Musta

10186817

Hinta-alue
1,0005 € - 1,0005 €

Varastotasot
5544 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 38.0 mm M8 Musta

10186855

Hinta-alue
0,9247 € - 0,8335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 47.5 mm M10 Musta

10186909

Hinta-alue
1,4734 € - 1,4734 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    47.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 47.5 mm M10 Musta

10186947

Hinta-alue
1,3921 € - 1,3921 €

Varastotasot
2114 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    47.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 47.5 mm M10 Musta

10186985

Hinta-alue
1,5717 € - 1,5015 €

Varastotasot
58042 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    47.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 38.0 mm M10 Musta

10186930

Hinta-alue
1,2896 € - 1,1605 €

Varastotasot
6090 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 32.0 mm M10 Musta

10186886

Hinta-alue
1,357 € - 1,357 €

Varastotasot
3400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    32.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 25.0 mm M10 Musta

10186916

Hinta-alue
1,1661 € - 1,1661 €

Varastotasot
1920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 32.0 mm M10 Musta

10186923

Hinta-alue
1,2798 € - 1,1507 €

Varastotasot
10641 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    32.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 38.0 mm M10 Musta

10186978

Hinta-alue
1,4734 € - 1,4734 €

Varastotasot
10343 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 32.0 mm M10 Musta

10186961

Hinta-alue
1,4734 € - 1,3219 €

Varastotasot
22034 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    32.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 32.5 mm M6 Musta

10252543

Hinta-alue
5,1277 € - 1,726 €

Varastotasot
22367 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    32.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni