Valikko Haku

Liu'ut- säädettävä/tasainen alusta

Varastossa

Liu'ut säädettävällä, tasaisella alustalla.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
14 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Pohjan halkaisija Osta
0,9233 € - 1,9332 € 250 Varastossa
M8
30.0 mm
1,1232 € - 1,3956 € Kysy toimitusaikaa täältä
M30 x 30
0,5981 € - 0,7417 € 1888 Varastossa
M22 x 25
2,459 € - 3,0439 € 380 Varastossa
M42
40.0 mm
60.0 mm
1,1564 € - 1,4355 € Kysy toimitusaikaa täältä
M22 x 25
0,642 € - 0,7948 € 625 Varastossa
M22 x 25
0,9105 € - 1,1285 € 623 Varastossa
M22
26.4 mm
35.0 mm
0,9514 € - 1,6355 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
30.0 mm
1,4887 € - 1,8476 € 299 Varastossa
M30 x 28
0,6101 € - 0,7563 € 750 Varastossa
M22 x 25
1,1949 € - 1,4754 € 297 Varastossa
M30
30.0 mm
50.0 mm
0,9769 € - 1,2109 € 34 Varastossa
M22
25.0 mm
40.0 mm
0,5596 € - 0,6938 € 1020 Varastossa
M10 x 25
1,1232 € - 1,3956 € 527 Varastossa
M30 x 30
Säädettävät laitejalat 30.0 mm M8 Musta

10257081

Hinta-alue
1,9332 € - 0,9233 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Musta polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
0 M30 x 30 Musta

10327531

Hinta-alue
1,3956 € - 1,1232 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M30 x 30
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
0 M22 x 25 Musta

10327579

Hinta-alue
0,7417 € - 0,5981 €

Varastotasot
1888 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M22 x 25
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
0 60.0 mm M42 40.0 mm Musta

10327555

Hinta-alue
3,0439 € - 2,459 €

Varastotasot
380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M42
  • Pohjan halkaisija
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
0 M22 x 25 Musta

10327593

Hinta-alue
1,4355 € - 1,1564 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M22 x 25
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
0 M22 x 25 Musta

10327517

Hinta-alue
0,7948 € - 0,642 €

Varastotasot
625 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M22 x 25
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
0 35.0 mm M22 26.4 mm Musta

10327586

Hinta-alue
1,1285 € - 0,9105 €

Varastotasot
623 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M22
  • Pohjan halkaisija
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    26.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Säädettävät laitejalat 30.0 mm M10 Musta

10257043

Hinta-alue
1,6355 € - 0,9514 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Musta polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
0 M30 x 28 Musta

10327616

Hinta-alue
1,8476 € - 1,4887 €

Varastotasot
299 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M30 x 28
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
0 M22 x 25 Musta

10327500

Hinta-alue
0,7563 € - 0,6101 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M22 x 25
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
0 50.0 mm M30 30.0 mm Musta

10327548

Hinta-alue
1,4754 € - 1,1949 €

Varastotasot
297 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M30
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
0 40.0 mm M22 25.0 mm Musta

10327524

Hinta-alue
1,2109 € - 0,9769 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M22
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
0 M10 x 25 Musta

10327562

Hinta-alue
0,6938 € - 0,5596 €

Varastotasot
1020 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 25
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
0 M30 x 30 Musta

10327609

Hinta-alue
1,3956 € - 1,1232 €

Varastotasot
527 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M30 x 30
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Tullinimike
    3926909790