Valikko Haku

Liukukiinnike - kiinteälle liukutangolle 25x9 5.5 50.0 Sinkki

Liukukiinnike kiinteälle liukutangolle on täydellinen liukutankojen asettamiseen, lukitsemiseen, vapauttamiseen ja uudelleensijoittamiseen käyttökohteissa. Sen lukuviiva takaa nopean, helpon ja tarkan kohdistuksen. Se on kiinnitetty tiukkaan kokoonpanoon tarjoamaan parempaa vakautta. Se kestää enintään 90 °C lämpötiloja.
Tuotekoodi:

20191115

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 92,08 €
10 - 19 82,872 €
20 - 49 78,268 €
50 - 99 73,664 €
100 + 69,06 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

92,08 €

1 x 92,08 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tangon leveys x korkeus 25x9
Kahvan materiaali Ruostumaton teräs
Kahvan väri Musta
d1 5.5
h1 9.0
h3 23.0
h5 4.5
l1 50.0
l2 40.0
W1 25.0
w2 35.0
Paino gr 245.0
Materiaali Sinkki
Tullinimike 8466209800

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä