Valikko Haku

Liukukiinnike - kiinteälle liukutangolle 16x16 4.5 40.0 Sinkki

Liukukiinnike kiinteälle liukutangolle on täydellinen liukutankojen asettamiseen, lukitsemiseen, vapauttamiseen ja uudelleensijoittamiseen käyttökohteissa. Sen lukuviiva takaa nopean, helpon ja tarkan kohdistuksen. Se on kiinnitetty tiukkaan kokoonpanoon tarjoamaan parempaa vakautta. Se kestää enintään 90 °C lämpötiloja.
Tuotekoodi:

20191160

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 78,91 €
10 - 19 71,019 €
20 - 49 67,0735 €
50 - 99 63,128 €
100 + 59,1825 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

78,91 €

1 x 78,91 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tangon leveys x korkeus 16x16
Kahvan materiaali Ruostumaton teräs
Kahvan väri Ruostumaton teräs
d1 4.5
h1 16.0
h3 26.0
h5 15.0
l1 40.0
l2 32.0
W1 16.0
w2 20.0
r1 469.0
Paino gr 160.0
Static load max. N 500.0
Materiaali Sinkki
Tullinimike 8466209800

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä