Valikko Haku

Liukukiinnike - kiinteälle liukutangolle 25x9 5.5 50.0 Sinkki

Liukukiinnike kiinteälle liukutangolle on täydellinen liukutankojen asettamiseen, lukitsemiseen, vapauttamiseen ja uudelleensijoittamiseen käyttökohteissa. Sen lukuviiva takaa nopean, helpon ja tarkan kohdistuksen. Se on kiinnitetty tiukkaan kokoonpanoon tarjoamaan parempaa vakautta. Se kestää enintään 90 °C lämpötiloja.
Tuotekoodi:

20191177

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 84,19 €
10 - 19 75,771 €
20 - 49 71,5615 €
50 - 99 67,352 €
100 + 63,1425 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

84,19 €

1 x 84,19 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvan materiaali Ruostumaton teräs
Kahvan väri Ruostumaton teräs
d1 5.5
h5 11.0
w2 20.0
Paino gr 250.0
Materiaali Sinkki
Tullinimike 8466209800

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä