Liukumattomat kumityynyt sopivat erinomaisesti koneiden ja kuljettimien tasoittimien peitteeksi. Nämä tyynyt kestävät suuria kuormia ja lisäävät kitkaa, estäen liikkeen ja liukumisen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaishalkaisija | Asennusreikien määrä | Materiaali | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9805 € - 2,1932 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
2
|
Kumi
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,2385 € - 0,2441 € | 4671 Varastossa |
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
PP
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,355 € - 0,3634 € | 74 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
TPE/TPV - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,167 € - 1,2959 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Kumi
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,8679 € - 0,965 € | 20 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
Kumi
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1,167 € - 1,2959 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Kumi
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,9774 € - 3,2964 € | 40 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
Kumi
|
3.504 in
89.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa