Itse kiinnittyvät tyynyt pehmustavat ja suojaavat erilaisia pintoja monissa käyttökohteissa.
Valikoimaan sisältyy mustia tarrakiekkoja, joissa on yhdellä puolella liukumista estävää vaahtomuovia. Saatavilla neljän kappaleen pakkauksissa joko rullalla tai tyynyssä. Nämä monipuoliset kiekot on suunniteltu kiinnittymään moniin pintoihin, kuten aaltopahvi, lastulevy, puu, matalan pintaenergian muovit ja jauhepinnoitteet.
Lisäksi niissä on lipsumista estävät tyynyt, jotka on valmistettu PE-vaahtomuoviteipistä ja joissa on silikonipinnoitteinen paperivuori. Ne sopivat käyttökohteisiin, joiden lämpötila on välillä -29 – 66 C.
Sarjanumero: SR5808
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Määrä kartonkia kohden | Muoto | Muoto | Materiaali | Kokonaismitta | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1602 € - 0,1837 € | 2000 Varastossa |
1000 per Pack
|
Kiekot tyynyllä
|
Pyöreä
|
PE-vaahto
|
19.1 mm
19.1 mm
|
||
0,0739 € - 0,1011 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1000 per Pack
|
Kiekot tyynyllä
|
Pyöreä
|
PE-vaahto
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
0,1431 € - 0,1959 € | 904 Varastossa |
8 per Pad
|
Kiekot tyynyllä
|
Neliö
|
PE-vaahto
|
25.4 mm
25.4 mm
|
||
39 Varastossa |
40 per Pad
|
Kiekot tyynyllä
|
Neliö
|
PE-vaahto
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|||
71080 Varastossa |
20 per Pad
|
Kiekot tyynyllä
|
Neliö
|
PE-vaahto
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|||
119 Varastossa |
8 per Pad
|
Kiekot tyynyllä
|
Neliö
|
PE-vaahto
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
40 per Pad
|
Kiekot tyynyllä
|
Neliö
|
PE-vaahto
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|||
40960 Varastossa |
20 per Pad
|
Kiekot tyynyllä
|
Neliö
|
PE-vaahto
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|||
0,1768 € - 0,2017 € | 26955 Varastossa |
1000 per Pack
|
Kiekot tyynyllä
|
Pyöreä
|
PE-vaahto
|
25.4 mm
25.4 mm
|
||
0,1602 € - 0,1837 € | 17000 Varastossa |
1000 per Pack
|
Kiekot tyynyllä
|
Pyöreä
|
PE-vaahto
|
19.1 mm
19.1 mm
|
||
0,1768 € - 0,2017 € | 19000 Varastossa |
1000 per Pack
|
Kiekot tyynyllä
|
Pyöreä
|
PE-vaahto
|
25.4 mm
25.4 mm
|
||
0,0739 € - 0,1011 € | 18000 Varastossa |
1000 per Pack
|
Kiekot tyynyllä
|
Pyöreä
|
PE-vaahto
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
1,2746 € - 1,3444 € | 2 Varastossa |
240 per Pack
|
Yksittäinen tuki
|
Pyöreä
|
Kumi
|
|
||
538,2207 € - 538,2207 € | 145 Varastossa |
18 Rolls of 1000
|
Levyä rullassa
|
Levy
|
Vaahtokumi
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
0,0212 € - 0,0225 € | 47887 Varastossa |
4 Packs of 10000
|
Kiekot tyynyllä
|
Levy
|
Vaahtokumi
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
149,25 € - 149,25 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4 Packs of 5000
|
Kiekot tyynyllä
|
Levy
|
Vaahtokumi
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
100,1086 € - 100,1086 € | 177 Varastossa |
18 Rolls of 1000
|
Levyä rullassa
|
Levy
|
Vaahtokumi
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
2,1631 € - 2,2727 € | 12267 Varastossa |
200 per Pack
|
Yksittäinen tuki
|
Pyöreä
|
Kumi
|
|
||
0,9994 € - 0,9994 € | 116 Varastossa |
400 per Pack
|
Yksittäinen tuki
|
Pyöreä
|
Kumi
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa