Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi 26.2 mm 11.2 mm PA Väritön

Tämä sisäänpainettava johtopidike on valmistettu läpinäkyvästä UL94-V-2-nailonista 6/6, ja se on helppo työntää paneeliin. Pidikkeen muotoilu mahdollistaa sen, että lukitusjärjestelmä soveltuu monien eri kaapelikokojen kiinnittämiseen.
Tuotekoodi:

460325

2260 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,1848 €
1000 - 1999 0,1752 €
2000 + 0,1656 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

18,48 €

100 x 0,1848 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Sisään painettava
Materiaali PA
Kannatintyyppi Suorakulma
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.8 mm
Syvyys 5.5 mm
Korkeus 34.8 mm
Sisäkorkeus 26.2 mm
Sisäleveys 11.2 mm
Paneelin enimmäispaksuus 2.0 mm
Paneelin paksuusalue 2.0 mm
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyli 2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä