Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi 4.0 mm 11.2 mm PA Väritön

Tämä sisäänpainettava johtopidike on valmistettu läpinäkyvästä UL94-V-2-nailonista 6/6, ja se on helppo työntää paneeliin. Pidikkeen muotoilu mahdollistaa sen, että lukitusjärjestelmä soveltuu monien eri kaapelikokojen kiinnittämiseen.
Tuotekoodi:

497649

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 0,4354 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

217,70 €

500 x 0,4354 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Sisään painettava
Materiaali PA
Kannatintyyppi Rectangular
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.8 mm
Syvyys 6.2 mm
Korkeus 12.7 mm
Sisäkorkeus 4.0 mm
Sisäleveys 11.2 mm
Paneelin enimmäispaksuus 2.0 mm
Paneelin paksuusalue 2.0 mm
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyli 2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä