Valikko Haku

Johtopidike Sisään painettava 2.5 mm 8.0 mm PA

Tämä litteä kaapelijohtopidike sisältää työnnettävän nuolenpääklipsin turvallista asennusta varten. Valmistettu mustasta nailonista.
Tuotekoodi:

FCWSS-1-01BK

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1889 €
5000 - 9999 0,1766 €
10000 + 0,1533 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

188,90 €

1000 x 0,1889 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kiinnikkeen malli Sisään painettava
Materiaali PA
Kannatintyyppi Flat Cable
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.0 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 0.8 - 1.6 mm
Syvyys 5.1 mm
Sisäkorkeus 2.5 mm
Sisäleveys 8.0 mm
Suurin yhteensopiva paneelin paksuus 1.6 mm
Paneelin enimmäispaksuus 1.6 mm
Kokonaisleveys 14.0 mm
Paneelin paksuusalue 1.6 mm
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyli 3

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä