Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi 8.4 mm 11.1 mm PA Väritön

Tämä lukittuva johtopidike kiinnittyy reikään. Siinä on nuolenpääkiinnitys, ja se on valmistettu värittömästä UL-luokitellusta nailonista.
Tuotekoodi:

LWS-A-2-2-19

1970 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1403 €
5000 - 9999 0,1262 €
10000 - 24999 0,1136 €
25000 + 0,1022 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

140,30 €

1000 x 0,1403 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Sisään painettava
Materiaali PA
Kannatintyyppi Suorakulma
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.7 mm
Syvyys 5.6 mm
Korkeus 18 mm
Sisäkorkeus 8.4 mm
Sisäleveys 11.1 mm
Paneelin enimmäispaksuus 3.2 mm
Kokonaisleveys 15.4 mm
Paneelin paksuusalue 3.2 mm
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
UL/CSA-kuvaus UL E71558
Tyyli 7

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä