Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi 17.8 mm 11.1 mm PA Väritön

Tämä reiällinen johdonpidike on valmistettu värittömästä UL94-V-2-nailonista 6/6. Se sisältää lukitusjärjestelmän kaapelien kiinnitykseen. Holkillinen kiinnike voidaan painaa 7,9 mm:n reikään 6,4 mm:n paneelissa.
Tuotekoodi:

LWSBH-3-01

53566 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,228 €
5000 - 9999 0,2052 €
10000 - 24999 0,1846 €
25000 + 0,1662 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

228,00 €

1000 x 0,228 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Sisään painettava
Materiaali PA
Kannatintyyppi Suorakulma
Yhteensopiva reiän halkaisija 7.9 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 6.4 mm
Syvyys 5.6 mm
Korkeus 27.2 mm
Sisäkorkeus 17.8 mm
Sisäleveys 11.1 mm
Suurin yhteensopiva paneelin paksuus 6.4 mm
Kokonaisleveys 13.3 mm
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
UL/CSA-kuvaus UL E71558
Tyyli 8

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä