Valikko Haku

Lukittava kaapelisatula

Varastossa

Lukittuvat johtopidikkeet tarjoavat helpon ja nopean ratkaisun johtojen kokoamiseen, vetämiseen ja siistiin kiinnitykseen.

Päältä lukittuva läpivientijärjestelmä takaa, että kaapelit pysyvät paikoillaan ja erillään herkistä komponenteista. Kaapelit voidaan tarvittaessa irrottaa helposti. Johtopidike voidaan kiinnittää ja irrottaa helposti painamalla sormenpäällä.

Näiden johtopidikkeiden valmistusmateriaali takaa hyvän lämpöstabiilisuuden sekä vahvuuden ja mekaanisen vastuksen.

  • Materiaali: polyamidi 6/6 (PA tai nailon 6/6)
  • Väri: väritön
  • Tarjolla on UL94 V0 ja UL94 V2 -paloluokiteltuja vaihtoehtoja.
  • Lämpötila-alue: -40–85 C.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Sisäkorkeus Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Sisäleveys Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Yhteensopiva reiän halkaisija Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Yhteensopivat paneelin paksuudet Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Sisäkorkeus Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,1861 € - 0,2409 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
4.8 mm
26.2 mm
0.4 - 2.0 mm
0,0969 € - 0,1352 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
4.8 mm
2.8 mm
0.4 - 2.0 mm
0,1727 € - 0,1975 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
3.6 mm
0,1727 € - 0,1975 € 105000 Varastossa
11.1 mm
18.3 mm
0,842 € - 0,842 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.0 mm
27.4 mm
0,3095 € - 0,3357 € 108 Varastossa
11.1 mm
8.6 mm
0,1533 € - 0,1889 € 600 Varastossa
8.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0,0889 € - 0,122 € 900 Varastossa
11.1 mm
4.7 mm
17.5 mm
0,1218 € - 0,1354 € 300 Varastossa
11.2 mm
4.8 mm
12.5 mm
0,1022 € - 0,1403 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
4.8 mm
25.4 mm
0,1022 € - 0,1403 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
4.8 mm
8.4 mm
0,4354 € - 0,4354 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.2 mm
4.8 mm
4.0 mm
0,0889 € - 0,122 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.3 mm
3.8 mm
0.8 - 1.6 mm
0,1022 € - 0,1403 € 255594 Varastossa
11.1 mm
4.7 mm
17.5 mm
0,1662 € - 0,228 € 8550 Varastossa
11.1 mm
7.9 mm
8.6 mm
6.4 mm
0,124 € - 0,1957 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
0,1022 € - 0,1403 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
4.8 mm
17.5 mm
0,1022 € - 0,1403 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
4.8 mm
3.6 mm
0,6486 € - 0,6486 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.2 mm
4.8 mm
18.2 mm
0,0889 € - 0,122 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
4.8 mm
25.4 mm
  • / 3
Kaapeliläpivientikumi 26.2 mm 11.0 mm PA Väritön

143010300002

Hinta-alue
0,2409 € - 0,1861 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Suorakulmainen;Lukkiutuva
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
Kaapeliläpivientikumi 2.8 mm 11.0 mm PA Väritön

143010000002

Hinta-alue
0,1352 € - 0,0969 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Suorakulmainen;Lukkiutuva
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
Kaapeliläpivientikumi 3.6 mm 11.1 mm PA Väritön

LWS-SR-1-01

Hinta-alue
0,1975 € - 0,1727 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Niitti/ruuvi
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 18.3 mm 11.1 mm PA Väritön

LWS-SR-3-01

Hinta-alue
0,1975 € - 0,1727 €

Varastotasot
105000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Niitti/ruuvi
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Sisäkorkeus
    18.3 mm
Kaapeliläpivientikumi 27.5 mm 31.0 mm PA Väritön

HCS3-01A4-RT

Hinta-alue
0,842 € - 0,842 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Sisäkorkeus
    27.4 mm
Johtopidike 8.6 mm 11.1 mm PA Väritön

LWS-SR-2-01

Hinta-alue
0,3357 € - 0,3095 €

Varastotasot
108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Niitti/ruuvi
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Sisäkorkeus
    8.6 mm
Johtopidike Sisään painettava 2.5 mm 8.0 mm PA

FCWSS-1-01BK

Hinta-alue
0,1889 € - 0,1533 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Litteä kaapeli
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 17.5 mm 11.1 mm PA Väritön

LWS-A-2-3-01

Hinta-alue
0,122 € - 0,0889 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
Kaapeliläpivientikumi 12.5 mm 11.2 mm PA Väritön

460324

Hinta-alue
0,1354 € - 0,1218 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
Kaapeliläpivientikumi 25.4 mm 11.1 mm PA Väritön

LWS-4-19

Hinta-alue
0,1403 € - 0,1022 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.4 mm 11.1 mm PA Väritön

LWS-2-19

Hinta-alue
0,1403 € - 0,1022 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.0 mm 11.2 mm PA Väritön

497649

Hinta-alue
0,4354 € - 0,4354 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
Kaapeliläpivientikumi 3.8 mm 11.3 mm PA Väritön

LWS-9-1-01

Hinta-alue
0,122 € - 0,0889 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Neljänneskierros
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 17.5 mm 11.1 mm PA Väritön

LWS-A-3-19

Hinta-alue
0,1403 € - 0,1022 €

Varastotasot
255594 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.6 mm 11.1 mm PA Väritön

LWSBH-2-01

Hinta-alue
0,228 € - 0,1662 €

Varastotasot
8550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.9 mm
Kaapeliläpivientikumi 10.5 mm 11.0 mm PA Väritön

143000400002

Hinta-alue
0,1957 € - 0,124 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
Kaapeliläpivientikumi 17.5 mm 11.1 mm PA Väritön

LWS-3-19

Hinta-alue
0,1403 € - 0,1022 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
Kaapeliläpivientikumi 3.6 mm 11.1 mm PA Väritön

LWS-1-19

Hinta-alue
0,1403 € - 0,1022 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
Kaapeliläpivientikumi 18.2 mm 11.2 mm PA Väritön

497639

Hinta-alue
0,6486 € - 0,6486 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
Kaapeliläpivientikumi 25.4 mm 11.1 mm PA Väritön

LWS-4-01

Hinta-alue
0,122 € - 0,0889 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm