Riippulukkovalikoima koostuu vaativan käytön työntämällä suljettavista lukoista, jotka sopivat parhaiten suuriin kaappeihin. Lukot voidaan avata sisäpuolelta liikuttamalla salpaa. Kiinni painamistoiminto edellyttää osanumerolla 016A71E tilattavaa lukkolaitetta. Erilaiset materiaalit, samanlaiset tai erilaiset avaimet ja IP54-luokitus tarjoavat hyvän ratkaisun käyttöympäristölle sekä lisäturvallisuutta.
Sarjanumero: SR5538 ,SR5548
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|
| 10,7533 € - 16,7274 € | 149 Varastossa |
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 15,842 € - 15,842 € | 33 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 9,0299 € - 14,0465 € | 106 Varastossa |
|
||
| 55,6154 € - 82,1914 € | 218 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 16,6706 € - 25,932 € | 95 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 27,8705 € - 39,0187 € | 34 Varastossa |
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 40,4104 € - 59,7218 € | 13 Varastossa |
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 20048419 | 14,7946 € - 23,0138 € | 35 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
|
| 20062828 | 14,0894 € - 19,7252 € | 119 Varastossa |
|
|
| 52,6541 € - 58,5046 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.724 in
120.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa