Valikko Haku

Itselukkiutuva kaasujousi 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

Tässä kaasujousessa on turvalukitusjärjestelmä, joka takaa käyttäjän turvallisuuden vaikeapääsyisissä käyttökohteissa. Sitä on helppo käyttää, ja se poistaa erillisen turvatangon tarpeen kriittisissä nostoaputoiminnoissa. Tämä turvalukittuva kaasujousi on valmistettu terästangosta ja hiiliteräksestä valmistetusta putkesta, jolla on epoksijauhepinnoite. Tämä osanumero sisältää 2 kaasujousta (1 turva ja 1 säädettävä voima) pallonivelillä, 4 polyamidikorvaketta, 1 kuusioavaimen ja ohjelehtisen.
Tuotekoodi:

1253235

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 96,987 €
10 - 19 77,0119 €
20 + 67,1543 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

96,99 €

1 x 96,987 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Säädettävä voima
Laajennettu pituus 464.0 mm
Iskun pituus 200.0 mm
Yhteensopiva männän halkaisija 23.0 mm
Kierrekoko M6 x 1;M8 x 1.25
Tangon läpimitta 8.0 mm
Kierrepituus 12.5 mm
Tangon materiaali Teräs
Rungon pinnoite Epoksijauhemaalattu
Väri Musta
Sisältää lisävarusteet Swift Spring;Econoloc Spring;4x B2 Steel Ball Joints (Fitted);4x E3 Polyamide Eyes;Degassing Instructions;Allen Key
Tyyppi Automatic Locking
Tullinimike 7326909890
Putken läpimitta 18.0 mm
Tangon kierrekoko M6 x 1

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä