Valikko Haku

Itselukkiutuva kaasujousi 200.0 mm 465.0 mm 1200.0 N

Tässä kaasujousessa on turvalukitusjärjestelmä, joka takaa käyttäjän turvallisuuden vaikeapääsyisissä käyttökohteissa. Sitä on helppo käyttää, ja se poistaa erillisen turvatangon tarpeen kriittisissä nostoaputoiminnoissa. Tämä turvalukittuva kaasujousi on valmistettu terästangosta ja hiiliteräksestä valmistetusta putkesta, jolla on epoksijauhepinnoite. Tämä osanumero sisältää 2 kaasujousta (1 turva ja 1 säädettävä voima) pallonivelillä, 4 polyamidikorvaketta, 1 kuusioavaimen ja ohjelehtisen.
Tuotekoodi:

1253238

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 116,8664 €
10 - 19 92,8113 €
20 + 80,9138 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

116,87 €

1 x 116,8664 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Säädettävä voima
Laajennettu pituus 465.0 mm
Iskun pituus 200.0 mm
Yhteensopiva männän halkaisija 23.0 mm
Kierrekoko M8 x 1.25
Tangon läpimitta 10.0 mm
Kierrepituus 12.0 mm
Tangon materiaali Teräs
Rungon pinnoite Epoksijauhemaalattu
Väri Musta
Sisältää lisävarusteet 2x Gas Springs;4x B4 Steel Ball Joints (Fitted);4x Z5 Zinc Eyes;Degassing Instructions;Allen Key
Tyyppi Automatic Locking
Tullinimike 7326909890
Putken läpimitta 23.0 mm
Tangon kierrekoko M8 x 1.25

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä